??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY17S,HY18S - 不锈钢重型铰链
明细表
HY17S50
MODEL
型号
MAT
材质
相当于SUS316
SUR
表面处理
-
CODE
code
VAR02
L
mm
FIX02
形状
A
FIX04
W
50 mm
FIX06
W1
35 mm
FIX08
L1
20.0 mm
FIX10
C
6 mm
FIX12
Ta
14 mm
FIX14
t
5 mm
FIX16
N1
4.4 mm
FIX18
N2
8.6 mm
FIX20
D
8.6 mm
FIX22
d
4.6 mm
FIX24
分段数
3
FIX26
容许负载
350 N
FIX28
重量
109 g
FIX95
资料文档
资料文档