카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HY17S50
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/hy17s_asmtab.prj},{NB=HY17S50},{MAT=Equivalent to SUS316},{MAT2=SUS316},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=HY17S},{CODE1=HY17S},{MYCODE=M_HHSZ},{VAR02=50},{FIX95=PDF},{FIX96=3.0},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{AF974=1},{AF975=1},{AF991=1},{AF992=1},{AF993=1},{PPATH=hy17s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY17S,HY18S - Stainless steel heavy hinge
Bill of material
HY17S50
MODEL
Model
HY17S50
HY17S50
MAT
Material
Equivalent to SUS316
SUR
Surface treatment
-
CODE
code
HY17S
HY17S
VAR02
L
50
65
75
100
125
50
65
75
100
125
mm
FIX02
Type
A
FIX04
W
50
mm
FIX06
W1
35
mm
FIX08
L1
20.0
mm
FIX10
C
6
mm
FIX12
Ta
14
mm
FIX14
t
5
mm
FIX16
N1
4.4
mm
FIX18
N2
8.6
mm
FIX20
D
8.6
mm
FIX22
d
4.6
mm
FIX24
FDS
3
FIX26
RXFZ
350
N
FIX28
Weight
109
g
FIX95
PDF
PDF