??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY19S - 蝶形弹簧铰链
明细表
HY19S20
MODEL
型号
HY19S20
MAT
材质
相当于SUS304
SUR
表面处理
滚磨抛光
CODE
code
HY19S
VAR02
L
mm
FIX02
W
14 mm
FIX04
W1
0 mm
FIX06
L1
0 mm
FIX08
C
1 mm
FIX10
C1
2.2 mm
FIX12
t
0.5 mm
FIX14
弹簧负载
0.38 kgf
FIX16
重量
11.4 g
FIX95
资料文档
资料文档