카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HY19S20
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/hy19s_asmtab.prj},{NB=HY19S20},{MAT=Equivalent to SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR=Roll grinding and polishing},{SUR2=Roll grinding and polishing},{CODE=HY19S},{CODE1=HY19S},{MYCODE=M_HHSP},{VAR02=20},{FIX95=PDF},{FIX96=3.0},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{AF974=1},{AF975=1},{AF991=1},{AF992=1},{AF993=1},{PPATH=hy19s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY19S - Butterfly spring hinge
Bill of material
HY19S20
MODEL
Model
HY19S20
MAT
Material
Equivalent to SUS304
SUR
Surface treatment
Roll grinding and polishing
CODE
code
HY19S
VAR02
L
20
25
38
51
20
25
38
51
mm
FIX02
W
14
mm
FIX04
W1
0
mm
FIX06
L1
0
mm
FIX08
C
1
mm
FIX10
C1
2.2
mm
FIX12
t
0.5
mm
FIX14
THFZ
0.38
kgf
FIX16
Weight
11.4
g
FIX95
PDF
PDF