??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY21LA,HY21RA,HY21LAB,HY21RAB - 可拔插铰链
明细表
HY21RA5
MODEL
型号
MAT
材质
相当于A6063S-T5
SUR
表面处理
CODE
code
VAR02
No.
FIX02
La
47 mm
FIX04
W
36 mm
FIX06
K
11.0 mm
FIX08
P
25 mm
FIX10
J
7.5 mm
FIX12
S
21 mm
FIX14
N1
5.5 mm
FIX16
N2
11 mm
FIX18
E
5.0 mm
FIX20
R
5.0 mm
FIX22
容许负载
10 kg
FIX24
容许负载
98 N
FIX26
重量
22 g
FIX95
资料文档
资料文档