카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HY22LS50
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/hy22ls_asmtab.prj},{NB=HY22LS50},{LV1=Left pull out type},{MAT=Equivalent to SUS316},{MAT2=SUS316},{SUR=polishing},{SUR2=polishing},{CODE=HY22LS},{CODE1=HY22LS},{MYCODE=M_HNZL},{VAR02=50},{FIX95=PDF},{FIX96=3.0},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{AF974=1},{AF975=1},{AF991=1},{AF992=1},{AF993=1},{PPATH=hy22ls_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY22LS,HY22RS - Stainless steel heavy duty pull in hinge
Bill of material
HY22LS50
MODEL
Model
HY22LS50
HY22LS50
LV1
type
Left pull out type
Left pull out type
MAT
Material
Equivalent to SUS316
SUR
Surface treatment
polishing
CODE
code
HY22LS
HY22LS
VAR02
L
50
65
75
100
50
65
75
100
mm
FIX02
Type
A
FIX04
W
50
mm
FIX06
W1
35
mm
FIX08
L1
20
mm
FIX10
Ta
14
mm
FIX12
R
13.5
mm
FIX14
t
5
mm
FIX16
D
8.6
mm
FIX18
d
4.6
mm
FIX20
RXFZ
350
N
FIX22
Weight
119
g
FIX95
PDF
PDF