카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HY26A47
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/hy26a_asmtab.prj},{NB=HY26A47},{MAT=A6063-T5},{SUR=Sand blasting natural color anodizing treatment},{CODE=HY26A},{MYCODE=P_HY26A},{VAR02=47},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{PPATH=hy26a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY26A - Aluminum alloy butterfly hinge flat waist hole type
Bill of material
HY26A47
MODEL
Model
HY26A47
MAT
Material
A6063-T5
SUR
Surface treatment
Sand blasting natural color anodizing treatment
CODE
Code
HY26A
VAR02
No.
47
47A
63
47
47A
63
FIX02
A
35
mm
FIX04
B
47
mm
FIX06
A1
21.75
mm
FIX08
B1
25
mm
FIX10
H
10
mm
FIX12
T
3.5
mm
FIX14
C1
1.5
mm
FIX16
C2
1.5
mm
FIX18
D1
10
mm
FIX20
d1
5.5
mm
FIX22
D2
10
mm
FIX24
d2
5.5
mm
FIX26
Load
10
kg
FIX28
Reference weight
0.02
kg/pcs
FIX95
PDF
PDF