??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY31A - 限位蝶形铰链
明细表
HY31A6-120
MODEL
型号
HY31A6-120
MAT1
材质
A6063
MAT2
衬套材质
聚缩醛
SUR
本体表面处理
阳极氧化处理
CODE
Code
HY31A
VAR02
No.
VAR04
A
FIX02
容许负载
10 kg
FIX04
容许负载
98 N
FIX06
重量
37 g
FIX08
L
47 mm
FIX10
W
48 mm
FIX12
K
8.5 mm
FIX14
P
30 mm
FIX16
J
8 mm
FIX18
S
32 mm
FIX20
V
17 mm
FIX22
Z
6.8 mm
FIX95
资料文档
资料文档