카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HY31A6-120
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/hy31a_asmtab.prj},{NB=HY31A6-120},{MAT1=A6063},{MAT2=polyacetal},{SUR=Anodizing},{CODE=HY31A},{MYCODE=M_HHPSNH},{VAR02=6},{VAR04=120},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{PPATH=hy31a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY31A - Limit butterfly hinge
Bill of material
HY31A6-120
MODEL
Model
HY31A6-120
MAT1
Material
A6063
MAT2
Bushing material
polyacetal
SUR
Body surface treatment
Anodizing
CODE
Code
HY31A
VAR02
No.
6
8
6
8
VAR04
A
120
135
150
120
135
150
FIX02
Allowable load
10
kg
FIX04
Allowable load
98
N
FIX06
weight
37
g
FIX08
L
47
mm
FIX10
W
48
mm
FIX12
K
8.5
mm
FIX14
P
30
mm
FIX16
J
8
mm
FIX18
S
32
mm
FIX20
V
17
mm
FIX22
Z
6.8
mm
FIX95
PDF
PDF