카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HY34S35
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/hy34s_asmtab.prj},{NB=HY34S35},{MAT=SUS304},{SUR=Mirror polishing},{CODE=HY34S},{AV021='35','47','61','50','60'},{VAR02=35},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{PPATH=hy34s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY34S - Stainless steel butterfly hinge flat round hole+waist hole type
Bill of material
HY34S35
MODEL
Model
HY34S35
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
Mirror polishing
CODE
Code
HY34S
VAR02
A
35
47
61
50
60
35
47
61
50
60
mm
FIX02
Number of mounting holes
4
FIX04
B
40
mm
FIX06
A1
21
mm
FIX08
B1
25
mm
FIX10
T
2
mm
FIX12
d
5.5
mm
FIX14
d1
5.0
mm
FIX16
a
6.5
mm
FIX18
b
5.5
mm
FIX20
Load
9
kg
FIX22
Reference weight
0.03
kg/pcs
FIX95
PDF
PDF