目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
HY38S50
PRiCi FA
框架部品及配件
拉手·手柄·旋鈕·手輪·鉸鏈·門部件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/eee/e13/hy38s_asmtab.prj},{NB=HY38S50},{MAT=SUS316},{SUR=wire drawing},{CODE=HY38S},{MYCODE=P_HY38S},{VAR02=50},{FIX95=PDF},{FIX96=2.500},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{PPATH=hy38s_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY38S - 不銹鋼蝶形鉸鏈
明細表
HY38S50
MODEL
型號
HY38S50
MAT
材質
SUS316
SUR
表面處理
拉絲
CODE
Code
HY38S
VAR02
No.
50
50A
65
75
100
50
50A
65
75
100
FIX02
A
50
mm
FIX04
B
50
mm
FIX06
A1
30
mm
FIX08
B1
30
mm
FIX10
H
12
mm
FIX12
T
6
mm
FIX14
D
12.6
mm
FIX16
d
6.5
mm
FIX18
d1
6
mm
FIX20
負載
35
kg
FIX22
參考重量
0.11
kg/pcs
FIX95
資料檔案
資料檔案