??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY40S - 不銹鋼蝶形鉸鏈
明細表
HY40S37
MODEL
型號
HY40S37
MAT
材質
SUS304
SUR
表面處理
鏡面抛光
CODE
Code
HY40S
VAR02
No.
FIX02
A
35 mm
FIX04
B
37.0 mm
FIX06
A1
23 mm
FIX08
B1
22.5 mm
FIX10
T
2 mm
FIX12
D
8.2 mm
FIX14
d
5.2 mm
FIX16
H
9 mm
FIX18
負載
7 kg
FIX20
參考重量
0.03 kg/pcs
FIX95
資料檔案
資料檔案