카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HY40S37
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/hy40s_asmtab.prj},{NB=HY40S37},{MAT=SUS304},{SUR=Mirror polishing},{CODE=HY40S},{MYCODE=M_C-SHHPS},{VAR02=37},{FIX95=PDF},{FIX96=2},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{PPATH=hy40s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY40S - Stainless steel butterfly hinge
Bill of material
HY40S37
MODEL
Model
HY40S37
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
Mirror polishing
CODE
Code
HY40S
VAR02
No.
37
50
37
50
FIX02
A
35
mm
FIX04
B
37.0
mm
FIX06
A1
23
mm
FIX08
B1
22.5
mm
FIX10
T
2
mm
FIX12
D
8.2
mm
FIX14
d
5.2
mm
FIX16
H
9
mm
FIX18
Load
7
kg
FIX20
Reference weight
0.03
kg/pcs
FIX95
PDF
PDF