??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY47S - 不锈钢蝶形铰链
明细表
HY47S50
MODEL
型号
HY47S50
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
-
CODE
Code
HY47S
VAR02
L
50 mm
FIX02
单侧孔数
2
FIX04
W
54 mm
FIX06
K
8 mm
FIX08
P
34 mm
FIX10
J
8 mm
FIX12
S1
14 mm
FIX14
S2
24 mm
FIX16
重量
53 g
FIX95
资料文档
资料文档