??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY49C - 碳钢蝶形铰链 镀铬 平型+圆孔
明细表
HY49C40
MODEL
型号
HY49C40
MAT
材质
SPCC
SUR
表面处理
镀铬
CODE
Code
HY49C
VAR02
No.
FIX02
安装孔数
4
FIX04
A
35 mm
FIX06
B
40 mm
FIX08
A1
21 mm
FIX10
B1
25 mm
FIX12
H
9.0 mm
FIX14
T
2 mm
FIX16
d
5.5 mm
FIX18
d1
5 mm
FIX20
分段数
5
FIX22
负载
9 kg
FIX24
参考重量
0.035 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档