카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HY49C40
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/hy49c_asmtab.prj},{NB=HY49C40},{MAT=SPCC},{SUR=chromate treatment},{CODE=HY49C},{VAR02=40},{AV021='40','47','58','70','65','77','95','113'},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{PPATH=hy49c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY49C - Carbon steel butterfly hinge chrome plated flat+round hole
Bill of material
HY49C40
MODEL
Model
HY49C40
MAT
Material
SPCC
SUR
Surface treatment
chromate treatment
CODE
Code
HY49C
VAR02
No.
40
47
58
70
65
77
95
113
40
47
58
70
65
77
95
113
FIX02
Number of mounting holes
4
FIX04
A
35
mm
FIX06
B
40
mm
FIX08
A1
21
mm
FIX10
B1
25
mm
FIX12
H
9.0
mm
FIX14
T
2
mm
FIX16
d
5.5
mm
FIX18
d1
5
mm
FIX20
Number of segments
5
FIX22
Load
9
kg
FIX24
Reference weight
0.035
kg/pcs
FIX95
PDF
PDF