??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY50Z - 锌合金蝶形铰链 平型 螺钉型 经济型
明细表
HY50Z42
MODEL
型号
HY50Z42
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
镀铬
CODE
Code
HY50Z
VAR02
No.
FIX02
A
32 mm
FIX04
B
42 mm
FIX06
A1
20 mm
FIX08
B1
30 mm
FIX10
T
5 mm
FIX12
H
11.0 mm
FIX14
V
10.5 mm
FIX16
M
5
FIX18
负载
18 kg
FIX20
参考重量
0.05 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档