??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY56SG,HY56S,HY57SG,HY57S - 拆卸式铰链 平型 经济拔插型
明细表
HY56S50
MODEL
型号
LV1
类型
MAT
材质
SUS316
SUR
表面处理
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
A
50 mm
FIX04
B
50 mm
FIX06
A1
30 mm
FIX08
B1
30 mm
FIX10
H
14 mm
FIX12
T
6 mm
FIX14
D
12.5 mm
FIX16
d
6.5 mm
FIX18
负载
35 kg
FIX20
参考重量
0.14 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档