카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HY58S35
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/hy58s_asmtab.prj},{NB=HY58S35},{MAT=SUS304},{SUR=Roller polishing},{CODE=HY58S},{MYCODE=M_HHSV},{VAR02=35},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{PPATH=hy58s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY58S - Longitudinal plug-in butterfly hinge
Bill of material
HY58S35
MODEL
Model
HY58S35
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
Roller polishing
CODE
Code
HY58S
VAR02
L
35
51
60
80
35
51
60
80
mm
FIX02
N1
3.2
mm
FIX04
N2
6.2
mm
FIX06
Allowable load
2
kg
FIX08
weight
13
g
FIX10
W
8.0
mm
FIX12
P
27
mm
FIX14
D
3
mm
FIX16
H
6.0
mm
FIX18
t
2.0
mm
FIX20
R
9
mm
FIX22
R1
8.0
mm
FIX95
PDF
PDF