카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HY64S04-L
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/hy64s.prj},{NB=HY64S04-L},{MAT=SUS304},{SUR=Rolling polishing},{CODE=HY64S},{MYCODE=P_HY64S},{VAR02=04},{VAR04=L},{FIX95=PDF},{FIX96=2.500},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY64S - L-type torque butterfly hinge round hole SUS304 arbitrary angle positioning type
Bill of material
HY64S04-L
MODEL
Model
HY64S04-L
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
Rolling polishing
CODE
Code
HY64S
VAR02
No.
04
08
04
08
VAR04
Installation direction
Left-handed
Right-handed
Left-handed
Right-handed
FIX02
torsion
0.4±20%
N.m
FIX04
Breakaway torque
0.7±20%
N.m
FIX06
Reference weight
0.03
kg/pcs
FIX95
PDF
PDF