카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HY68S36
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/hy68s_asmtab.prj},{NB=HY68S36},{MAT=SUS304},{SUR=Mirror polishing},{CODE=HY68S},{MYCODE=P_HY68S},{VAR02=36},{FIX95=PDF},{FIX96=3},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{PPATH=hy68s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY68S - Flat dust-free butterfly hinge taper hole light load type
Bill of material
HY68S36
MODEL
Model
HY68S36
MAT
Material
SUS304
CODE
Code
HY68S
VAR02
No.
36
50
75
36
50
75
FIX02
Number of mounting holes
4
FIX04
A
48
mm
FIX06
A1
36
mm
FIX08
B
36
mm
FIX10
B1
20
mm
FIX12
H
9
mm
FIX14
T
2
mm
FIX16
d
5
mm
FIX18
d1
4.5
mm
FIX20
Load
7
kg
FIX22
Reference weight
0.040
kg/pcs
FIX95
PDF
PDF