??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY81P - 树脂蝶形铰链 沉孔型/锥孔型
明细表
HY81P30
MODEL
型号
HY81P30
MAT
主体材质
PA6
MAT1
转轴材质
SPCC
SUR
主体表面处理
黑色
SUR1
转轴表面处理
镀锌
CODE
Code
HY81P
VAR02
No.
FIX02
A
39.0 mm
FIX04
B
30 mm
FIX06
A1
20.0 mm
FIX08
B1
14.0 mm
FIX10
H
9.5 mm
FIX12
h
- mm
FIX14
T
5.0 mm
FIX16
E
- mm
FIX18
D
8.0 mm
FIX20
d
4.2 mm
FIX22
d1
3.0 mm
FIX24
d
- mm
FIX26
负载
7 kg
FIX28
参考重量
0.01 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档