??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY82P - 树脂蝶形铰链
明细表
HY82P6-B
MODEL
型号
HY82P6-B
MAT
主体材质
尼龙6
MAT1
转轴材质
SUS304
SUR
转轴表面处理
-
CODE
Code
HY82P
VAR02
No.
VAR04
颜色
FIX02
L
48 mm
FIX04
W
48 mm
FIX06
K
9.0 mm
FIX08
P
30 mm
FIX10
J
8.0 mm
FIX12
S
32 mm
FIX14
D
9.5 mm
FIX16
d
5.5 mm
FIX18
T
6.0 mm
FIX20
E
6.5 mm
FIX22
R
12.6 mm
FIX24
h
3.8 mm
FIX26
负载
10 kg
FIX28
负载
96 N
FIX30
参考重量
21 g
FIX95
资料文档
资料文档