目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
HY84P40
PRiCi FA
框架部品及配件
拉手·手柄·旋鈕·手輪·鉸鏈·門部件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/eee/e13/hy84p_asmtab.prj},{NB=HY84P40},{MAT=PA6},{SUR=Black},{CODE=HY84P},{MYCODE=P_HY84P},{VAR02=40},{FIX95=PDF},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{PPATH=hy84p_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY84P - 樹脂蝶形鉸鏈平型錐孔型
明細表
HY84P40
MODEL
型號
HY84P40
MAT
材質
PA6
SUR
表面處理
黑色
CODE
Code
HY84P
VAR02
No.
40
45
50
64
65
102
40
45
50
64
65
102
FIX02
A
40
mm
FIX04
B
40
mm
FIX06
A1
25.0
mm
FIX08
B1
25
mm
FIX10
H
13.00
mm
FIX12
T
9.0
mm
FIX14
d
4.2
mm
FIX16
D
7.1
mm
FIX18
負載
8
kg
FIX20
參考重量
0.04
kg/pcs
FIX95
資料檔案
資料檔案