카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HY84P40
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/hy84p_asmtab.prj},{NB=HY84P40},{MAT=PA6},{SUR=Black},{CODE=HY84P},{MYCODE=P_HY84P},{VAR02=40},{FIX95=PDF},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{PPATH=hy84p_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY84P - Resin butterfly hinge flat taper hole type
Bill of material
HY84P40
MODEL
Model
HY84P40
MAT
Material
PA6
SUR
Surface treatment
Black
CODE
Code
HY84P
VAR02
No.
40
45
50
64
65
102
40
45
50
64
65
102
FIX02
A
40
mm
FIX04
B
40
mm
FIX06
A1
25.0
mm
FIX08
B1
25
mm
FIX10
H
13.00
mm
FIX12
T
9.0
mm
FIX14
d
4.2
mm
FIX16
D
7.1
mm
FIX18
load
8
kg
FIX20
Reference weight
0.04
kg/pcs
FIX95
PDF
PDF