目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
HY85P108
PRiCi FA
框架部品及配件
拉手·手柄·旋鈕·手輪·鉸鏈·門部件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/eee/e13/hy85p_asmtab.prj},{NB=HY85P108},{MODEL=HY85P108},{MYMODEL=P_HY85P108},{MAT=PA6},{SUR=Black},{CODE=HY85P},{MYCODE=P_HY85P},{VAR02=108},{FIX02=10},{FIX04=20},{FIX06=24.5},{FIX08=45},{FIX10=108},{FIX12=79},{FIX14=58},{FIX16=40},{FIX18=91},{FIX20=18},{FIX22=9.5},{FIX24=21},{FIX26=0.1},{FIX95=PDF},{FIX96=3.500},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{PPATH=hy85p_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY85P - 樹脂蝶形鉸鏈平型錐孔型
明細表
HY85P108
MODEL
型號
HY85P108
MAT
材質
PA6
SUR
表面處理
黑色
CODE
Code
HY85P
VAR02
No.
108
FIX02
A1
10
mm
FIX04
A2
20
mm
FIX06
A3
24.5
mm
FIX08
A4
45
mm
FIX10
B
108
mm
FIX12
B1
79
mm
FIX14
B2
58
mm
FIX16
E
40
mm
FIX18
F
91
mm
FIX20
H
18
mm
FIX22
T
9.5
mm
FIX24
負載
21
kg
FIX26
參考重量
0.1
kg/pcs
FIX95
資料檔案
資料檔案