??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY89A - Aluminum alloy butterfly hinge ultra-short head bolt type
Bill of material
HY89A5
MODEL
Model
HY89A5
MAT
Material
A6063
MAT1
Bushing material
Polyacetal
SUR
Surface treatment
Natural color anodizing
CODE
Code
HY89A
VAR02
No.
FIX02
Allowable load
10 kg
FIX04
Allowable load
98 N
FIX06
weight
22 (g)
FIX08
L
47 mm
FIX10
W
36 mm
FIX12
K
11.0 mm
FIX14
P
25 mm
FIX16
J
7.5 mm
FIX18
S
21 mm
FIX20
N1
5.5 mm
FIX22
N2
10 mm
FIX24
E
5.0 mm
FIX95
PDF
PDF