카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Tapered handle I.195/60-M8
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
I.195
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/1_fixed_handles/i_195/189_i195.prj},{NB=Tapered handle I.195/60-M8},{CODE=20401},{DESCRIPTION=I.195/60-M8},{DIM01=20},{DIM02=60},{DIM03=M8},{DIM04=14},{DIM05=30},{DIM06=4},{WEIGHT=18},{NDM=8.000},{KDM=6.647}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
I.195 - Tapered handle
Bill of material
Tapered handle I.195/60-M8
CODE
Code
20401
DESCRIPTION
Description
I.195/60-M8
DIM01
D
20
mm
DIM02
L
60
mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
14
mm
DIM05
h
30
mm
DIM06
l1
4
mm
WEIGHT
Weight
18
g