??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
I.195 - Handles
Lista materiałowa
Handle I.195/60-M8
PARTNUMBER
Kod
20401
DESCRIPTION
Oznaczenie
I.195/60-M8
DIM01
l
60 mm
DIM02
D
20 mm
DIM03
d1
14 mm
DIM04
d
M8
DIM05
h
30 mm
DIM06
l1±0.5
4 mm
WEIGHT
Weight
18 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu