??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
I.195 - Handles
Malzeme listesi
Handle I.195/60-M8
PARTNUMBER
Kod
20401
DESCRIPTION
Tanım
I.195/60-M8
DIM01
L
60 mm
DIM02
D
20 mm
DIM03
d1
14 mm
DIM04
d
M8
DIM05
h
30 mm
DIM06
l1±0.5
4 mm
WEIGHT
Weight
18 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari