??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
I.195 - Zylindergriff
Stückliste
Zylindergriff I.195/60-M8
PARTNUMBER
Artikelnummer
20401
DESCRIPTION
Beschreibung
I.195/60-M8
DIM01
L
60 mm
DIM02
D
20 mm
DIM03
d1
14 mm
DIM04
d
M8
DIM05
h
30 mm
DIM06
l1±0.5
4 mm
WEIGHT
Gewicht
18 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails