??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
I.218 - ELESA-Poignées en forme
Nomenclature
Poignées en forme I.218/60-M10
CODE
Rèfèrence
20801
DESCRIPTION
Description
I.218/60-M10
DIM01
L
62 mm
DIM02
d
M10
DIM03
d1
18 mm
DIM04
h
25 mm
DIM05
l1
4 mm
WEIGHT
Poids
32 g