??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
I.218 - Handles
明细表
Handle I.218/60-M10
PARTNUMBER
代码
20801
DESCRIPTION
型号
I.218/60-M10
DIM01
l
62 mm
DIM02
d
M10
DIM03
d1
18 mm
DIM04
h
25 mm
DIM05
l1
4 mm
WEIGHT
重量
32 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息