??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
FG INOX
Beschreibung
I.2TPB10 - Flansche Blindflansche Typ 05B PN 10/40 Edelstahl 304L ou Edelstahl 316L
Stückliste
FG INOX - 2TPB200
REF
Referenz
PN
10
DN
200
D
340
DXTUBE
ø tube
219,1
B
b
24
NBTROUS
nb Löcher
8
DX
ø
22
C
c
295
E
268
WEIGHT
Gewicht
17,9 kg
NATURE
Type