??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
I.780-MD - Цилиндрическая ручка
Спецификация
Цилиндрическая ручка I.780/80-M10-MD
PARTNUMBER
код
199307
DESCRIPTION
Описание
I.780/80-M10-MD
DIM01
D
26.5 mm
DIM02
l
80 mm
DIM03
d
M10
DIM04
d1
21 mm
DIM05
H
55 mm
DIM06
l1
7 mm
WEIGHT
Weight
45 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре