??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
I.780-MD - 柱状手柄
明细表
柱状手柄 I.780/80-M10-MD
PARTNUMBER
代码
199307
DESCRIPTION
型号
I.780/80-M10-MD
DIM01
D
26.5 mm
DIM02
l
80 mm
DIM03
d
M10
DIM04
d1
21 mm
DIM05
h
55 mm
DIM06
l1
7 mm
WEIGHT
重量
45 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息