??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
I.780-MD - Cylindrical handle
Bill of material
Cylindrical handle I.780/80-M10-MD
PARTNUMBER
Code
199307
DESCRIPTION
Description
I.780/80-M10-MD
DIM01
D
26.5 mm
DIM02
L
80 mm
DIM03
d
M10
DIM04
d1
21 mm
DIM05
h
55 mm
DIM06
l1
7 mm
WEIGHT
Weight
45 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails