??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
I.780-MD - Cylindrical handle
Malzeme listesi
Cylindrical handle I.780/80-M10-MD
PARTNUMBER
Kod
199307
DESCRIPTION
Tanım
I.780/80-M10-MD
DIM01
D
26.5 mm
DIM02
L
80 mm
DIM03
d
M10
DIM04
d1
21 mm
DIM05
h
55 mm
DIM06
l1
7 mm
WEIGHT
Weight
45 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari