??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
I.780-MD - Uchwyt cylindryczny
Lista materiałowa
Uchwyt cylindryczny I.780/80-M10-MD
PARTNUMBER
Kod
199307
DESCRIPTION
Oznaczenie
I.780/80-M10-MD
DIM01
D
26.5 mm
DIM02
l
80 mm
DIM03
d
M10
DIM04
d1
21 mm
DIM05
H
55 mm
DIM06
l1
7 mm
WEIGHT
Weight
45 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu