??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
I.780-MD - Válcová rukojeť
Kusovník
Válcová rukojeť I.780/80-M10-MD
PARTNUMBER
Kód
199307
DESCRIPTION
Označení
I.780/80-M10-MD
DIM01
D
26.5 mm
DIM02
l
80 mm
DIM03
d
M10
DIM04
d1
21 mm
DIM05
H
55 mm
DIM06
l1
7 mm
WEIGHT
Závaží
45 g
INFOEG
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu