??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
I.780-MD - Zylindergriff
Stückliste
Zylindergriff I.780/80-M10-MD
PARTNUMBER
Artikelnummer
199307
DESCRIPTION
Beschreibung
I.780/80-M10-MD
DIM01
D
26.5 mm
DIM02
L
80 mm
DIM03
d
M10
DIM04
d1
21 mm
DIM05
h
55 mm
DIM06
l1
7 mm
WEIGHT
Gewicht
45 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails