??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Description
i-dos eco
Bill of material
i-dos eco 3-81200302501
ARTNR
Artikle number
SA010ID04
Herstellername
Judo Wasseraufbereitung GmbH
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA700ID04
Armaturtyp
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
i-dos eco 60
SA110ID05
Warenhauptgruppe
Dosierung
SA200ID03
Gehäusebauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
Außengewinde
SA350ID03
Einbausituation
Trinkkaltwasser
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
roh
SA700ID05
Nennweite DN
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
30 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck
8 bar
SA700ID30
Produktbeschreibung
SA700ID32
Nennmaß
SA700ID34
Nenndruck PN
10
SA700ID35
min. Betriebstemperatur
5 °C
SA700ID38
max. Volumendurchfluss
m³/h
SA700ID43
min. Volumendurchfluss
m³/h
SA810ID10
Beschreibungstext
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
MODEL
Model