??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IAF41_42 - 经济型微型直线导轨 普通级 微间隙 滑块加长型 不可互换
明细表
IAF41-H8-L40
CODE
代码
TYPE
类型
组件
JD
精度等级
普通级
HKGD
滑块固定方式
上锁式
SL
滑块数量
DGGD
导轨固定方式
上锁式
MAT
材质
合金钢
H
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
RH
润滑系统
带注油孔
H1
1.5 mm
F
5.0 mm
W
滑块尺寸
17 mm
B
滑块尺寸
12 mm
B1
滑块尺寸
2.5 mm
C
13 mm
L1
滑块尺寸
30.8 mm
L2
滑块尺寸
21.8 mm
G
滑块尺寸
0.0 mm
GN
滑块尺寸
mm
M
滑块尺寸
2x2.5 mm
H2
滑块尺寸
1.50 mm
WR
滑轨尺寸
7 mm
HR
滑轨尺寸
4.8 mm
D
滑轨尺寸
4 mm
HH
h(滑轨尺寸)
2.3 mm
DD
d(滑轨尺寸)
2.4 mm
P
滑轨尺寸
15 mm
LD
固定螺钉(滑轨尺寸)
2x6 mm
CD
基本额定负载C(动)
1.4 KN
C0
基本额定负载C0(静)
2.0 KN-m
MR
静态容许力矩
7.8 N-m
MP
静态容许力矩
4.9 N-m
MY
静态容许力矩
4.9 N-m
HKZL
0.015 kg
HGZL
0.22 kg/m
N
安装孔数
3
E
5.0 mm
LINK
网址
网站链接