??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IASV80 - wyt
Bill of material
IASV80-CZ
MOD
daima
IASV80
LOC
weifentouanzhuangweizhi
CZ
DRI
yidongfangxiang
xz zhouyigefangxiang
TAB
taimiandaxiao
80X80 mm
STR
xingcheng
±12.5 mm
LOAD
fuzai
49N(5kgf)
DIF
zuixiaokedu
0.01 mm
TOM
Moving perpendicularity
≤0.02mm/25mm
WEI
zhongliang
1.2 kg
LINK
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603220223.html