??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
IASY80 - 位移台-线性滚珠80型-XY 轴
明细表
IASY80-C
MOD
代码
IASY80
LOC
微分头安装位置
DRI
移动方向
X Y 轴两个方向
MAT
主体材质
SUS440C
DMO
驱动方式
微分头
TAB
台面大小
80X80 mm
TKN
台面厚度
40 mm
STR
行程
±12.5 mm
LOAD
负载
264.6N(27kgf)
DIF
最小刻度
0.01 mm
TOM
移动平行度
≤0.01mm/25mm mm
MOB
平行度
0.06 mm
WEI
重量
1.8 kg
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220218.html