??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAX50 - wyt
Bill of material
IAX50-C
MOD
IAX50
LOC
DRI
x
MAT
lv
DMO
w
TAB
50×50 mm
TKN
18 mm
STR
±6.5 mm
LOAD
44(4.5) N(kgf)
DIF
0.01 mm
TOM
≤0.01/13 mm
MOB
0.02 mm
WEI
0.18 kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220079.html