??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAX80 - wyt
Bill of material
IAX80-C
MOD
IAX80
LOC
DRI
x
MAT
lv
DMO
w
TAB
80×80 mm
TKN
20 mm
STR
±12.5 mm
LOAD
95(10) N(kgf)
DIF
0.01 mm
TOM
≤0.02/25 mm
MOB
0.03 mm
WEI
0.52 kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220095.html