??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
IAXB100 - 位移台-交叉导轨100超薄型-XY轴
明细表
IAXB100-C
MOD
IAXB100
LOC
微分头安装位置
DRI
移动方向
XY轴两个方向
MAT
主体材质
铝合金(黑色阳极)
DMO
驱动方式
微分头
TAB
台面大小
100×100 mm
TKN
台面厚度
22 mm
STR
行程
±12.5 mm
LOAD
负载
39.5(4) N(kgf)
DIF
最小刻度
0.01 mm
TOM
移动平行度
≤0.02/25 mm
MOB
平行度
0.06 mm
WEI
重量
0.96 kg
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220106.html