??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAXB80 - wyt
Bill of material
IAXB80-C
MOD
IAXB80
LOC
DRI
xy
MAT
lv
DMO
w
TAB
80×80 mm
TKN
22 mm
STR
±12.5 mm
LOAD
39.2(4) N(kgf)
DIF
0.01 mm
TOM
≤0.02/25 mm
MOB
0.06 mm
WEI
0.61 kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220097.html