??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAXM40 - wyt
Bill of material
IAXM40-C
MOD
IAXM40
LOC
DRI
xy
MAT
lv
DMO
w
TAB
40×40 mm
TKN
30 mm
STR
±6.5 mm
LOAD
29.4(3) N(kgf)
DIF
0.01 mm
TOM
≤0.01/13 mm
MOB
0.04 mm
WEI
0.27 kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220073.html